Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Chuveiro de teto 250 2jet 2,5 GPM com conexão de teto
    Especificação
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35297USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)9
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States