Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Chuveiro 250 2jet 2,5 GPM teto
    Especificação
    • Surfaces: - 35298001 Chrome - 35298821 Brushed Nickel - 35298341 Brushed Black Chrome - 35298251 Brushed Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35298USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures