Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/00e3eaa3-8d93-4e82-8dc2-28e949630ab0
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Indisponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Traduzido por Google,
Vista original
Chuveiro AXOR ShowerSolutions 300 1jet com braço de chuveiro
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
35300CHN
Familia de producto
AXOR ShowerSolutions
Grupo de produtos
Overhead showers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
131
Largura (mm)
250
Profundidade (mm)
576
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--35300677
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
6.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011383
Nome ETIM
Shower head
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
China
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar