Publicar produtos
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet wall chrome

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR ShowerSolutions 300/300 2jet com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 35318000 Chrome - 35318020 Polished Chrome - 35318130 Polished Bronze - 35318140 Brushed Bronze - 35318250 Brushed Gold Optic - 35318260 Brushed Chrome - 35318300 Polished Red Gold - 35318310 Brushed Red Gold - 35318330 Polished Black Chrome - 35318340 Brushed Black Chrome - 35318800 Stainless Steel Optic - 35318820 Brushed Nickel - 35318830 Polished Nickel - 35318930 Polished Brass - 35318950 Brushed Brass - 35318990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35318000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)131
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia