Publicar produtos
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Chuveiro 300/300 2jet com conexão ao teto
    Especificação
    • Surfaces: - 35320000 Chrome - 35320020 Polished Chrome - 35320130 Polished Bronze - 35320140 Brushed Bronze - 35320250 Brushed Gold Optic - 35320260 Brushed Chrome - 35320300 Polished Red Gold - 35320310 Brushed Red Gold - 35320330 Polished Black Chrome - 35320340 Brushed Black Chrome - 35320800 Stainless Steel Optic - 35320820 Brushed Nickel - 35320830 Polished Nickel - 35320930 Polished Brass - 35320950 Brushed Brass - 35320990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35320000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia