Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Indisponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR Citterio E Misturador monocomando para lavatório 250 com pegas de pinos para lavatórios com conjunto de resíduos
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
36104CHN
Familia de producto
AXOR Citterio E
Grupo de produtos
Basin mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
361
Largura (mm)
60
Profundidade (mm)
203
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
2.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
China
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar