Publicar produtos
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Misturador monocomando para lavatório 130 com manípulo e conjunto de descarga
    Especificação
    • Surfaces: - 36111670 Matt Black - 36111000 Chrome - 36111020 Polished Chrome - 36111130 Polished Bronze - 36111140 Brushed Bronze - 36111250 Brushed Gold Optic - 36111260 Brushed Chrome - 36111300 Polished Red Gold - 36111310 Brushed Red Gold - 36111330 Polished Black Chrome - 36111340 Brushed Black Chrome - 36111800 Stainless Steel Optic - 36111820 Brushed Nickel - 36111830 Polished Nickel - 36111930 Polished Brass - 36111950 Brushed Brass - 36111990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36111000
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosManual mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)209
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia