Publicar produtos
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Misturadora monocomando para bidé com pega de pinos e conjunto de dreno pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 36120670 Matt Black - 36120000 Chrome - 36120020 Polished Chrome - 36120130 Polished Bronze - 36120140 Brushed Bronze - 36120250 Brushed Gold Optic - 36120260 Brushed Chrome - 36120300 Polished Red Gold - 36120310 Brushed Red Gold - 36120330 Polished Black Chrome - 36120340 Brushed Black Chrome - 36120800 Stainless Steel Optic - 36120820 Brushed Nickel - 36120830 Polished Nickel - 36120930 Polished Brass - 36120950 Brushed Brass - 36120990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 114 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36120XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosBidet mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)189
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)154
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia