Publicar produtos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Misturador monocomando para lavatório 250 para lavatório com jogo de lixeiras 2 ticks
    Especificação
    • Surfaces: - 36150009 Chrome - 36150309 Polished Red Gold - 36150149 Brushed Bronze - 36150679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36150SGP
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)361
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)203
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Singapore