Publicar produtos
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    AXOR

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Módulo termostático 380/120 para instalação embutida para 2 funções com placa
    Especificação
    • Surfaces: - 36703670 Matt Black - 36703000 Chrome - 36703020 Polished Chrome - 36703130 Polished Bronze - 36703140 Brushed Bronze - 36703250 Brushed Gold Optic - 36703260 Brushed Chrome - 36703300 Polished Red Gold - 36703310 Brushed Red Gold - 36703330 Polished Black Chrome - 36703340 Brushed Black Chrome - 36703800 Stainless Steel Optic - 36703820 Brushed Nickel - 36703830 Polished Nickel - 36703930 Polished Brass - 36703950 Brushed Brass - 36703990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • connection type: basic set • connection dimension: DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36703XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia