Publicar produtos
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Barra de duche 0,90 m com mangueira de duche 1,60 m
    Especificação
    • Surfaces: - 36736677 Matt Black - 36736007 Chrome - 36736347 Brushed Black Chrome - 36736997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36736CHN
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosWallbars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)107
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia