Publicar produtos
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

Traduzido por Google,
Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina redonda
Especificação
  • Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36737CHN
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia