Publicar produtos
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

Traduzido por Google,
Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina quadrada
Especificação
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36738CHN
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia