Publicar produtos
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    Traduzido por Google,
    Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina quadrada
    Especificação
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36738USA
    • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
    • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)65
    • Profundidade (polegadas)480
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers