Publicar produtos
36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

Traduzido por Google,
Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina quadrada
Especificação
  • Surfaces: - 36738000 Chrome - 36738140 Brushed Bronze - 36738250 Brushed Gold Optic - 36738300 Polished Red Gold - 36738310 Brushed Red Gold - 36738330 Polished Black Chrome - 36738340 Brushed Black Chrome - 36738670 Matt Black - 36738700 Matt White - 36738800 Stainless Steel Optic - 36738820 Brushed Nickel - 36738950 Brushed Brass - 36738990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36738XXX
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers