Publicar produtos
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Traduzido por Google,
Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina softsquare
Especificação
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36739CHN
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia