Publicar produtos
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    Traduzido por Google,
    Tomada de parede AXOR Tomada de parede fina softsquare
    Especificação
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36739USA
    • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
    • Grupo de produtosAXOR Wall outlet Fine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)65
    • Profundidade (polegadas)40
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)0.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers