Publicar produtos
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    AXOR

    36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions

    Traduzido por Google,
    Válvula AXOR ShowerSelect ID para instalação oculta quadrada para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 36780000 Chrome - 36780140 Brushed Bronze - 36780250 Brushed Gold Optic - 36780300 Polished Red Gold - 36780310 Brushed Red Gold - 36780330 Polished Black Chrome - 36780340 Brushed Black Chrome - 36780670 Matt Black - 36780800 Stainless Steel Optic - 36780820 Brushed Nickel - 36780950 Brushed Brass - 36780990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36780XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures