Publicar produtos
AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820
AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 100 with loop handle and waste set 38026820

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando para lavatório 100 com pega circular e conjunto de resíduos
    Especificação
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 100 · projection 127 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38026820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)222
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)161
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures