Publicar produtos
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando para lavatório 190 com pega circular para lavatórios e conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38032000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)312
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)236
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia