Publicar produtos
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando para lavatório para instalação embutida de parede com alça e bica 225 mm
    Especificação
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 225 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38122820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)236
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.355
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures