Publicar produtos
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820

    Traduzido por Google,
    Misturadora de bidé AXOR Uno monocomando com pega em forma de laço e conjunto de desperdícios pop-up
    Especificação
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 126 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38211820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBidet mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.86
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures