Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AXOR Uno Bath spout curved
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Uno Bath spout curved
Traduzido por Google,
Vista original
Bico de banho AXOR Uno curvo
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
38411USA
Familia de producto
AXOR Uno
Grupo de produtos
Bath fillers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
65
Largura (mm)
65
Profundidade (mm)
191
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
838
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 16
Título CSI MasterFormat 2014
Bath Accessories
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar