Publicar produtos
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando de banho para instalação embutida com alça de laço
    Especificação
    • Surfaces: - 38426000 Chrome - 38426020 Polished Chrome - 38426130 Polished Bronze - 38426140 Brushed Bronze - 38426250 Brushed Gold Optic - 38426260 Brushed Chrome - 38426300 Polished Red Gold - 38426310 Brushed Red Gold - 38426330 Polished Black Chrome - 38426340 Brushed Black Chrome - 38426800 Stainless Steel Optic - 38426820 Brushed Nickel - 38426830 Polished Nickel - 38426930 Polished Brass - 38426950 Brushed Brass - 38426990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38426000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)203
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia