Publicar produtos
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820
    AXOR

    AXOR Uno 3-hole rim mounted bath mixer with loop handle 38436820

    Traduzido por Google,
    Misturadora de banheira AXOR Uno de 3 furos para banho de jante com pega circular
    Especificação
    • · consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder · projection 175 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38436820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)319
    • Profundidade (mm)248
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures