Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/20ac84ef-841d-4313-97c9-15524d787c61
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR Citterio Misturador monocomando 160 para lavatório com manípulo e conjunto de descarga basculante - corte rômbico
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
39071USA
Familia de producto
AXOR Citterio
Grupo de produtos
Basin mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (polegadas)
210
Largura (polegadas)
56
Profundidade (polegadas)
197
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar