Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/07bbbcee-fdf1-4f83-9a66-02a35ceee105
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR Citterio Monocomando para banho de piso com manípulo
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
39440USA
Familia de producto
AXOR Citterio
Grupo de produtos
Bath mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--39440251
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--39440001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
7.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC010862
Nome ETIM
Bath mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar