Publicar produtos
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
    AXOR

    AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio Monocomando de banho para instalação embutida com manípulo de alavanca
    Especificação
    • Surfaces: - 39455000 Chrome - 39455020 Polished Chrome - 39455130 Polished Bronze - 39455140 Brushed Bronze - 39455250 Brushed Gold Optic - 39455260 Brushed Chrome - 39455300 Polished Red Gold - 39455310 Brushed Red Gold - 39455330 Polished Black Chrome - 39455340 Brushed Black Chrome - 39455420 Platinum - 39455800 Stainless Steel Optic - 39455820 Brushed Nickel - 39455830 Polished Nickel - 39455930 Polished Brass - 39455950 Brushed Brass - 39455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39455000
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia