Publicar produtos
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    Traduzido por Google,

    Conjunto básico AXOR ShowerSphere para chuveiro de teto 2jet com conector de teto

    Especificação
    • Surfaces:

      - 39766181 null

      Specification:

      • wall-mounted
      • sound-decoupling sheathing of the connection block
      • no shortening necessary thanks to sliding sleeve
      • sound-decoupled installation
      • minimum mounting depth: 80 mm
      • maximum mounting depth: 110 mm
      • connection dimension: Rp ½

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39766USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR ShowerSphere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)90
    • Largura (polegadas)90
    • Profundidade (polegadas)106
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers