Publicar produtos
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio Monocomando de cozinha 250 com chuveiro extraível
    Especificação
    • Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39835JPN
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de produtosKitchen mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Japan