Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/2b1bc703-d685-47c0-b675-bf26d54c9a21
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Indisponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatórios e banheiras universais AXOR Lavatório 600/400 sem furo para torneira e transbordo
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 42004007 Chrome - 42004677 Matt Black - 42004347 Brushed Black Chrome - 42004997 Polished Gold Optic Specification:
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
42004CHN
Familia de producto
AXOR Universal Basins & Bathtub
Grupo de produtos
Washbasin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-08-21
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--42004007
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Ásia
China
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar