Publicar produtos
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

Traduzido por Google,
AXOR Drain Finish set ralo de duche 900
Especificação
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42522USA
  • Familia de productoFinish set shower drains
  • Grupo de produtosAXOR Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54
  • Largura (mm)72
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC011720
  • Nome ETIMShower drain
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States