Publicar produtos
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
    AXOR

    42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    AXOR Drain Finish set ralo de duche 900
    Especificação
    • Surfaces:

      - 42522000 Chrome

      - 42522670 Matt Black

      - 42522340 Brushed Black Chrome

      - 42522140 Brushed Bronze

      - 42522250 Brushed Gold Optic

      - 42522300 Polished Red Gold

      - 42522310 Brushed Red Gold

      - 42522330 Polished Black Chrome

      - 42522700 Matt White

      - 42522800 Stainless Steel

      - 42522820 Brushed Nickel

      - 42522950 Brushed Brass

      - 42522990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42522XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de produtosAXOR Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures