Publicar produtos
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
    AXOR

    42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000

    Traduzido por Google,
    AXOR Drain Finish set ralo de duche 1000
    Especificação
    • Surfaces:

      - 42523000 Chrome

      - 42523670 Matt Black

      - 42523340 Brushed Black Chrome

      - 42523140 Brushed Bronze

      - 42523250 Brushed Gold Optic

      - 42523300 Polished Red Gold

      - 42523310 Brushed Red Gold

      - 42523330 Polished Black Chrome

      - 42523700 Matt White

      - 42523800 Stainless Steel

      - 42523820 Brushed Nickel

      - 42523950 Brushed Brass

      - 42523990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42523XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de produtosAXOR Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures