Publicar produtos
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    Traduzido por Google,
    AXOR Drain Finish set ralo de chuveiro 800 para montagem na parede
    Especificação
    • Surfaces:

      - 42526001 Chrome

      - 42526141 Brushed Bronze

      - -42526251 Brushed Gold Optic

      - 42526341 Brushed Black Chrome

      - 42526671 Matt Black

      - 42526701 Matt White

      - 42526801 Brushed Stainless Steel

      - 42526821 Brushed Nickel

      - 42526831  Polished Nickel

      - 42526951 Brushed Brass

      - 42526991  Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42526USA
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de produtosAXOR Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)2.83
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)5.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains