Publicar produtos
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    Traduzido por Google,
    AXOR Drain Finish set ralo de chuveiro 1200 para montagem na parede
    Especificação
    • Surfaces:

      - 42529001 Chrome

      - 42529141 Brushed Bronze

      - 42529671 Matt Black

      - 42529341 Brushed Black Chrome

      - 42529251 Brushed Gold Optic

      - 42529701 Matt White

      - 42529801 Stainless Steel

      - 42529821 Brushed Nickel

      - 42529831 Polished Nickel

      - 42529951 Brushed Brass

      - 42529991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42529USA
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de produtosAXOR Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)3.11
    • Profundidade (polegadas)47.25
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains