Publicar produtos
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    Traduzido por Google,
    AXOR Drain Finish set ralo de chuveiro 1200 para montagem na parede
    Especificação
    • Surfaces:

      - 42529000 Chrome

      - 42529670 Matt Black

      - 42529340 Brushed Black Chrome

      - 42529140 Brushed Bronze

      - 42529250 Brushed Gold Optic

      - 42529300 Polished Red Gold

      - 42529310 Brushed Red Gold

      - 42529330 Polished Black Chrome

      - 42529700 Matt White

      - 42529800 Stainless Steel

      - 42529820 Brushed Nickel

      - 42529950 Brushed Brass

      - 42529990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42529XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de produtosAXOR Drain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains