Publicar produtos
42542XXX Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray
42542XXX Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray
    AXOR

    42542XXX Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray

    Traduzido por Google,
    Conjunto completo Staro conjunto básico e conjunto de acabamento conjunto de resíduos para base de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 42542000 Chrome - 42542140 Brushed Bronze - 42542250 Brushed Gold Optic - 42542300 Polished Red Gold - 42542310 Brushed Red Gold - 42542330 Polished Black Chrome - 42542340 Brushed Black Chrome - 42542670 Matt Black - 42542700 Matt White - 42542800 Stainless Steel Optic - 42542820 Brushed Nickel - 42542950 Brushed Brass - 42542990 Polished Gold Optic Specification:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42542XXX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)113
    • Profundidade (mm)113
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário