Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    Traduzido por Google,
    Suporte de toalha retangular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42626XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de produtosTowel holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia