Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle

    Traduzido por Google,
    Maçaneta da porta do chuveiro retangular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42639000 Chrome - 42639140 Brushed Bronze - 42639250 Brushed Gold Optic - 42639300 Polished Red Gold - 42639310 Brushed Red Gold - 42639330 Polished Black Chrome - 42639340 Brushed Black Chrome - 42639670 Matt Black - 42639800 Stainless Steel Optic - 42639820 Brushed Nickel - 42639950 Brushed Brass - 42639990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42639XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de produtosTowel holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)398
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia