Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

Traduzido por Google,
AXOR Universal Retangular Suporte para escova de vaso sanitário de parede
Especificação
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42655CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
  • Grupo de produtosToilet brush holders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)428
  • Largura (mm)82
  • Profundidade (mm)91
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010555
  • Nome ETIMLavatory brush set
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia
China