Publicar produtos
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

Traduzido por Google,
Gancho de toalha circular universal AXOR
Especificação
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42811CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Circular
  • Grupo de produtosHooks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)25
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia
China