Publicar produtos
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150

    Traduzido por Google,
    Prateleira AXOR Universal Softsquare 150
    Especificação
    • Surfaces: - 42840670 Matt Black - 42840000 Chrome - 42840020 Polished Chrome - 42840130 Polished Bronze - 42840140 Brushed Bronze - 42840250 Brushed Gold Optic - 42840260 Brushed Chrome - 42840300 Polished Red Gold - 42840310 Brushed Red Gold - 42840330 Polished Black Chrome - 42840340 Brushed Black Chrome - 42840350 Satin Black - 42840800 Stainless Steel Optic - 42840820 Brushed Nickel - 42840830 Polished Nickel - 42840930 Polished Brass - 42840950 Brushed Brass - 42840990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adapter set no.42870XXX must be used when installing on a rail • combinable with roll holder no.42836XXX (adapter no.42870XXX necessary) • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 150 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 108 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42840XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de produtosShelfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)29
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia