Publicar produtos
AXOR Universal Circular Wall mirror
AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    AXOR Universal Circular Wall mirror

    Traduzido por Google,
    Espelho de parede circular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42848007 Chrome - 42848677 Matt Black - 42848707 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42848CHN
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China