Publicar produtos
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    Traduzido por Google,
    Caixa de lenços circulares universais AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42873XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de produtosCosmetic boxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFacial tissue dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia