Publicar produtos
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando para lavatório 260 com manípulo zero para lavatórios e conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 45004000 Chrome - 45004020 Polished Chrome - 45004130 Polished Bronze - 45004140 Brushed Bronze - 45004250 Brushed Gold Optic - 45004260 Brushed Chrome - 45004300 Polished Red Gold - 45004310 Brushed Red Gold - 45004330 Polished Black Chrome - 45004340 Brushed Black Chrome - 45004800 Stainless Steel Optic - 45004820 Brushed Nickel - 45004830 Polished Nickel - 45004930 Polished Brass - 45004950 Brushed Brass - 45004990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45004000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)371
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)236
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia