Publicar produtos
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia AXOR Uno Select 110 com conjunto de resíduos
    Especificação
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45012820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)223
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)161
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.895
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures