Publicar produtos
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório AXOR Uno Select 260 para lavatórios com conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 45014000 Chrome - 45014020 Polished Chrome - 45014130 Polished Bronze - 45014140 Brushed Bronze - 45014250 Brushed Gold Optic - 45014260 Brushed Chrome - 45014300 Polished Red Gold - 45014310 Brushed Red Gold - 45014330 Polished Black Chrome - 45014340 Brushed Black Chrome - 45014800 Stainless Steel Optic - 45014820 Brushed Nickel - 45014830 Polished Nickel - 45014930 Polished Brass - 45014950 Brushed Brass - 45014990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45014000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)373
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)236
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia