Publicar produtos
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
    AXOR

    AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome

    Traduzido por Google,
    Misturador AXOR Uno Basin Select 220 com conjunto de resíduos pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 45016000 Chrome - 45016020 Polished Chrome - 45016130 Polished Bronze - 45016140 Brushed Bronze - 45016250 Brushed Gold Optic - 45016260 Brushed Chrome - 45016300 Polished Red Gold - 45016310 Brushed Red Gold - 45016330 Polished Black Chrome - 45016340 Brushed Black Chrome - 45016800 Stainless Steel Optic - 45016820 Brushed Nickel - 45016830 Polished Nickel - 45016930 Polished Brass - 45016950 Brushed Brass - 45016990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 220 • projection: 160 mm • spout height: 219 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • temperature limitation adjustable • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45016000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)264
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)243
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia