Publicar produtos
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820

    Traduzido por Google,
    AXOR Uno Monocomando de banho para instalação embutida com manípulo zero e combinação de segurança integrada de acordo com EN1717
    Especificação
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45407820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.711
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures